Storage shelving with two side braces and a rear brace for added stability. The shelving screws together and has movable shelves with welded reinforcement rails.
Very stable shelving unit made of powder-coated sheet steel. The powder coating provides a hard, durable finish. The shelving system is particularly well-suited for use in warehouses, but is also suitable for offices that need to store heavy items. The welded reinforcement rails give each of the shelves a maximum load capacity of 170 kg. The storage shelving unit is assembled using bolts. You can install the shelves at any height and move them up or down as required. The uprights are fitted with plastic feet to protect the floor against scratches. The shelving system can easily be extended widthways using any number of add-on sections
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |