제품 게시
Storage cabinet SERVE 900x500x450mm
Storage cabinet SERVE 900x500x450mm
Storage cabinet SERVE 900x500x450mm
    AJ Products

    Storage cabinet SERVE 900x500x450mm

    • Lockable
    • 1 pull-out drawer
    • Adjustable shelves

      Lockable storage cabinet fitted with an adjustable shelf, one pull-out drawer and a raised edge around the top
    사양
      • Height:900 mm
      • Width:500 mm
      • Depth:450 mm
      • Material:Sheet steel
      • Lock type:Key lock
      • Weight:27 kg
      • Assembly:Assembled
    기술 사양
    • 특징 참조Storage-cabinet-SERVE-900x500x450mm
    • 제품군Office and conference
    • 제품분류Storage
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-01-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)900
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료철
    • 순 중량(Kg)27
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - Industry
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
    • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units

    지역 가용성

    유럽