제품 게시
Storage unit NOMAD
AJ Products

Storage unit NOMAD

  • Clever top storage
  • 9 compartments
  • Easy rolling castors

    Mobile storage unit with castors and top storage, easily fitted with drawers or document insert to fill your needs.
사양
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
기술 사양
  • 특징 참조Storage-unit-NOMAD
  • 제품군Office and conference
  • 제품분류Storage
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)630
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)430
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)15.8
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
  • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units

지역 가용성

유럽