제품 게시
Table light PICASSO
Table light PICASSO
    AJ Products

    Table light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant table lamp with a retro touch. Retro-inspired table lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.

    사양
      • Height:356 mm
      • Diameter:180mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:1.7 kg
    기술 사양
    • 특징 참조Table-light-PICASSO
    • 제품군Office and conference
    • 제품분류Lightning
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-04-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)180
    관련성
    • 주 재료금속
    • 순 중량(Kg)1.7
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG000028
    • ETIM 이름Lamps
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps