제품 게시
Wall hanging cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm
Wall hanging cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm
    AJ Products

    Wall hanging cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    • Two compartments
    • With hat rack
    • Shoe rack with a drip tray

      A wall-mounted basic unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two wall rails, a hat rack and a shoe rack with a drip tray
    사양
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:2
      • Section:Basic
      • Number of compartments:2
      • Weight:15 kg
    기술 사양
    • 특징 참조Wall-hanging-cloakroom-unit-basic-unit-600x2000mm
    • 제품군School & Education
    • 제품분류Storage
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1800
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)300
    관련성
    • 주 재료
    • 순 중량(Kg)15
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
    • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units

    지역 가용성

    유럽