제품 게시
Wall mounted cabinet THEO double doors
AJ Products

Wall mounted cabinet THEO double doors

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Wall-mounted
  • Soft-closing hinges

Wall-mounted bookcase with smooth doors.

사양
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:20 kg

기술 사양
  • 특징 참조Wall-mounted-cabinet-THEO-double-doors
  • 제품군School & Education
  • 제품분류Storage
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)800
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)300
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)20
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
  • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units

지역 가용성

유럽