제품 게시
Wooden storage cabinet THEO with half doors 1000x470x2100mm
AJ Products

Wooden storage cabinet THEO with half doors 1000x470x2100mm

  • Hard-wearing laminate surface
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Soft-closing hinges

A storage cabinet with open shelves and double doors.

사양
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

기술 사양
  • 특징 참조Wooden-storage-cabinet-THEO-with-half-doors-1000x470x2100mm
  • 제품군School & Education
  • 제품분류Storage
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2100
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)470
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)60
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
  • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units

지역 가용성

유럽