제품 게시
Bristol
Bristol
Bristol
    AJ Products

    Bristol

    별점 4.3/54.3(7 리뷰)
    Ergonomic balance chair with an air-filled seat reminiscent of a Pilates ball. The seat forces the body to focus on sitting correctly and improves posture by activating and strengthening the core muscles while sitting.
    사양
    • Seat height:520-710 mm

      Colour: Red, Black, Grey, Orange, Green

      Material: Fabric

      Load capacity: 110 kg

      Star base: Chromed metal

    기술 사양
    • 특징 참조Bristol-balance-office-stool
    • 제품군Office Chairs
    • 제품분류Office chairs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 부 재료직물
    • 순 중량(Kg)8
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 의자
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 설명Office chairs

    지역 가용성

    유럽