제품 게시
Canteen table UNITE 1200mm
AJ Products

Canteen table UNITE 1200mm

별점 4.2/54.2(5 리뷰)
  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Table surface in solid wood
사양
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

기술 사양
  • 특징 참조canteen-table-unite-1200mm
  • 제품군School & Education
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)720
  • 너비(mm)1200
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료철
  • 순 중량(Kg)41.65
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Coffee Tables

지역 가용성

유럽