제품 게시
Coffee table IRIS 700x510mm
AJ Products

Coffee table IRIS 700x510mm

별점 2.8/52.8(5 리뷰)
  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Modern and stylish coffee table that fits in most environments. Can also be used as nesting tables.
사양
    • Height: 510 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
기술 사양
  • 특징 참조Coffee-table-IRIS-700x510mm
  • 제품군Lounge and hallway
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)510
  • 너비(mm)700
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)15
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 설명Coffee tables

지역 가용성

유럽