제품 게시
Desk SONITUS 700x900x600mm
AJ Products

Desk SONITUS 700x900x600mm

  • Hard-wearing, high-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Sound-dampening membrane

    Rectangular table with a hardwearing top with a sound-dampening membrane. Powder-coated tubular frame. Tested and certified according to EN1729.
사양
    • Length: 700 mm
    • Height: 900 mm
    • Width: 600 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 14 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
기술 사양
  • 특징 참조Desk-SONITUS-700x900x600mm
  • 제품군Desk
  • 제품분류Office Desk
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)900
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료나무
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)14
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables

지역 가용성

유럽