제품 게시
Double bench STADIUM with hook rail 1500mm
AJ Products

Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

사양
      • Seat height:430 mm
      • Length:1500 mm
      • Height:1600 mm
      • Depth:780 mm
      • Colour:Pine
      • Material:Wood
      • Frame colour:Black
      • Frame material:Steel
      • Number of hooks:16
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:30 mins
      • Weight:35.28 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
기술 사양
  • 특징 참조double-bench-stadium-with-hook-rail-1500mm
  • 제품군Changing room'
  • 제품분류Benches and hooks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-05-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)780
  • 너비(mm)1500
  • 깊이(mm)1600
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료금속
  • 순 중량(Kg)35.28
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 설명Clothes hooks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 67 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Benches
  • OmniClass 번호23-21 15 19 13
  • OmniClass 제목Coat Hooks

지역 가용성

유럽