제품 게시
Double bench STADIUM with hook rail 2000mm
AJ Products

Double bench STADIUM with hook rail 2000mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

사양
    • Seat height:430 mm
    • Length:2000 mm
    • Height:1600 mm
    • Depth:780 mm
    • Colour:Pine
    • Material:Wood
    • Frame colour:Black
    • Frame material:Steel
    • Number of hooks:24
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:30 mins
    • Weight:49.43 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
기술 사양
  • 특징 참조double-bench-stadium-with-hook-rail-2000mm
  • 제품군Changing room'
  • 제품분류Benches and hooks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-05-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)780
  • 너비(mm)2000
  • 깊이(mm)1600
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료금속
  • 순 중량(Kg)49.4
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 설명Clothes hooks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 67 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Benches
  • OmniClass 번호23-21 15 19 13
  • OmniClass 제목Coat Hooks

지역 가용성

유럽