제품 게시
Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x320mm
AJ Products

Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x320mm

별점 3.6/53.6(5 리뷰)
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Soft-closing hinges
  • Durable laminate surface

Storage cabinet with movable shelves, self-closing hinges and double doors.

사양
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:25 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

기술 사양
  • 특징 참조Low-wooden-storage-cabinet-THEO-900x1000x320mm
  • 제품군School & Education
  • 제품분류Storage
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)900
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)320
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)25
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
  • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units