제품 게시
Pendant lamp ZEN
Pendant lamp ZEN
    AJ Products

    Pendant lamp ZEN

    별점 3.9/53.9(16 리뷰)
    • Creates a pleasant light
    • Bamboo gives a natural feeling
    • Suitable for offices and canteens

      Pendant lamp in woven bamboo. Creates a pleasant atmosphere with its natural character and eco-friendly appearance. Perfect to hang in the middle of the room, over the dining room table or above a sofa group.
    사양
      • Height:400 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:2500 mm
      • Material:Bamboo
      • Metal skirt:E27
      • Light bulb included:No
      • Ip class:IP20
      • Weight:1.7 kg
    기술 사양
    • 특징 참조Pendant-lamp-ZEN
    • 제품군Office and conference
    • 제품분류Lightning
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-04-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    관련성
    • 주 재료대나무
    • 순 중량(Kg)1.7
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG000028
    • ETIM 이름Lamps
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽