제품 게시
Table BURÅS 1520x800mm
AJ Products

Table BURÅS 1520x800mm

  • Reinforced frame
  • Hard-wearing surface
  • Flexible meeting place

    Table with a reinforced tubular frame suitable for corridors and common rooms. With adjustable feet and a top with a hard-wearing surface. Combine with a bench with or without backrest from the same range to create a flexible meeting place.
사양
    • Length:1520 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Black
    • Table surface material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Weight:51 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
기술 사양
  • 특징 참조Table-BURAS-1520x800mm
  • 제품군School & Education
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)720
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)1520
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)51
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 설명Classroom desks and tables
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables

지역 가용성

유럽