당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Albany RR300 Freeze high speed door

문서 번호: aa_a_RR300_Freeze
제조 업체: Albany-North America
제품군: High speed door
제품 그룹: Interior door
게시 날짜: 2015-03-11
판 번호: 0
유형: 개체 (단일 개체)
이 제품은 더 이상 다운로드할 수 없습니다. 자세한 내용은 제조업체에 문의하십시오.
From ASSA ABLOY Entrance Systems, our Albany RR300 Freeze cold storage insulated freezer high speed doors save on energy and maintenance costs while maximizing workflow and ensuring a safer more productive environment. Albany RR300 Freeze is one of the fastest high speed doors on the market opening at speeds of up to 130” per second. Climatex™ insulated door panel material prevents door panel moisture build up in environments with temperature variances below 32 degrees F to 45 degrees F.


주요 자료:
보조 자료:
설계: United States
제조: United States

BIMobject 카테고리: 문 - 산업용 문
IFC 분류: Door
UNSPSC 이름: Doors
UNSPSC 코드: 301715
Uniclass 1.4 코드: L411
Uniclass 1.4 설명: Doors
Uniclass 2.0 코드: PR-59-23
Uniclass 2.0 설명: Doorsets
NBS Reference 코드: 59-23
NBS Reference 설명: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 33 23.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Overhead Rapid Coiling Doors

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

이름
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject®