Alcon Lighting’s 14120 in-ground recessed LED strip light delivers durable, high-performance illumination for driveways, hardscapes and other exterior applications. Constructed from military-grade aluminum with an anodized silver or custom RAL finish, the IP67-rated channel light withstands harsh outdoor conditions and supports drive-over loads up to 5,000 lbs. Designed for concrete installation, the strip light allows continuous runs up to 32 feet with a frosted, glare-free lens providing a 120° beam angle. The standard model delivers 320 lumens per foot at 5.3W with universal dimming, while the RGBW configuration offers full-spectrum RGB lighting plus 2700K or 4000K white lighting via mobile app, RF remote or DMX wall controls. Both models are field-cuttable and serviceable with a removable lens, making them ideal for lasting residential, commercial and public outdoor environments.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |