제품 게시
Sanitario one piece maui blanco

Sanitario one piece maui blanco

Sanitario una pieza, bajo consumo de agua dual (3/6 Litros), con capacidad de desagüe de 400 gramos, además de un moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
기술 사양
  • 특징 참조135040504
  • 제품군Linea sanitaria
  • 제품분류Sanitario
  • 게시일2020-12-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)410
  • 너비(mm)590
  • 깊이(mm)690
관련성
  • 주 재료자기
  • 부 재료자기
  • 설계국가중국
  • 제조국가중국

지역 가용성

남아메리카 북미