제품 게시
Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario una pieza, con consumo de agua de dual (3/6 Litros), permite mejor lavado de la taza eliminado gérmenes, con capacidad de desagüe de 550 gramos. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
기술 사양
  • 특징 참조135040505
  • 제품군Linea sanitaria
  • 제품분류Sanitario
  • 게시일2020-12-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)385
  • 너비(mm)720
  • 깊이(mm)740
관련성
  • 주 재료자기
  • 부 재료자기
  • 설계국가중국
  • 제조국가중국

지역 가용성

남아메리카 북미