제품 게시
Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario de una pieza, con consumo de agua de 3.5/5 Litros. La capacidad del tanque es de 9-10 Litros y de desagüe es de 700 gramos, trampa cerrada en la base que facilita la limpieza del sanitario. . Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
기술 사양
  • 특징 참조135043660
  • 제품군Linea sanitaria
  • 제품분류Sanitario
  • 게시일2020-12-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)390
  • 너비(mm)750
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료자기
  • 부 재료자기
  • 설계국가중국
  • 제조국가중국

지역 가용성

남아메리카 북미
에콰도르
미국
콜롬비아