제품 게시
Porcelanato celler gris 300 x 600 mm

Porcelanato celler gris 300 x 600 mm

Porcelanato con diseño tipo comentico en formato 30x60 ideal para pisos y paredes interiores y exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño en tecnología RealHD, sus atributos de diseño plasmados para ambientes elegantes y confortables.

기술 사양
  • 특징 참조135048213
  • 제품군Ceramic tiles
  • 제품분류Marble finish
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-02-14
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료자기
  • 부 재료자기
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other

지역 가용성

남아메리카 북미