제품 게시
Griferia para lavamanos alta Edge Negro

Griferia para lavamanos alta Edge Negro

Griferia para lavamanos alta Edge Negro Grifería para lavamanos línea Edge alta, con un diseño moderno para generar versatilidad en tus espacios. Encuéntrala con la familia completa de griferías. Griferías alta de la Línea EDGE con un diseño moderno en acabado negro. Grifería construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en 60 cm y racores <br>de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto. No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe utilizar agua y un paño seco.

기술 사양
  • 특징 참조135049762
  • 제품군Linea sanitaria
  • 제품분류Lavamanos
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-06-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Chromium Steel
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지

지역 가용성

남아메리카 북미
에콰도르
미국
콜롬비아