제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
alfagres/products/1542afb9-a6ed-4155-8805-07c2ac57da29
홈
카테고리
바닥재
Coatings & Coverings
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
다음에서 사용 가능 미국
alfa para la vida real
팔로우
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Estilo natural y rico en graficas y texturas evocando una piedra natural.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
135050553
제품군
Ceramic tiles
제품분류
Marble finish
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2024-02-13
에디션 넘버
1
너비(mm)
300
깊이(mm)
610
링크
링크
제품 URL
https://www.alfa.com.co/porcelanato-pietre-di-serra-exterior-000000000135050553/p?skuId=4167
관련성
관련성
주 재료
자기
부 재료
자기
설계국가
콜롬비아
제조국가
콜롬비아
분류
분류
BIMobject 카테고리
바닥재 - Coatings & Coverings
지역 가용성
남아메리카
북미
에콰도르
미국
콜롬비아
비슷한 제품
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
다운로드
alfa para la vida real
Cerámica Toscana gris 61 x 61 cm
다운로드
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
다운로드
alfa para la vida real
Porcelanato calacatta gold blanco 60x120 cm
다운로드
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
다운로드
alfa para la vida real
Ceramic tile tiza grey 305x600 mm
다운로드