제품 게시
Sahara Sand Bottom Inside Corner

Sahara Sand Bottom Inside Corner

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
기술 사양
  • 특징 참조225000451
  • 제품군Quarry special pieces
  • 제품분류Quarry bottom inside corner
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)70
  • 너비(mm)70
  • 깊이(mm)12
관련성
  • 주 재료Fireclay
  • 부 재료기타
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일

지역 가용성

남아메리카 북미