제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
alfagres/products/70642226-c408-44bf-8498-1751a2756902
홈
카테고리
바닥재
Tiles
Cerámica Stone café 45 x 45 cm
다음에서 사용 가능 미국
alfa para la vida real
팔로우
Cerámica Stone café 45 x 45 cm
Cerámica marmolizada inspirada en los múltiples colores del mármol natural, con tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño con sus múltiples matices y vetas. Ideal para pisos y paredes en ambientes interiores.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
225006178
제품군
Ceramic tiles
제품분류
Natural stone finish
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-06-04
에디션 넘버
1
높이(mm)
450
너비(mm)
450
깊이(mm)
7.4
링크
링크
제품 URL
https://www.alfa.com.co/producto/stone/
설치 안내
https://www.alfa.com.co/staging/doc/MIM-CA-001-Manual-de-instalacion-y-mantenimiento-Ceramica.pdf
기술 설명
https://www.alfa.com.co/staging/doc/AG-FT-002-BIIb-anexo-K_(Alfagres-Alfacer).pdf
관련성
관련성
주 재료
도기
부 재료
도기
설계국가
콜롬비아
제조국가
콜롬비아
분류
분류
BIMobject 카테고리
바닥재 - Tiles
지역 가용성
남아메리카
북미
에콰도르
미국
콜롬비아
비슷한 제품
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
다운로드
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 15x30cm
다운로드
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 7X30cm
다운로드
alfa para la vida real
Cerámica provenzal iris 61 x 61 cm
다운로드
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
다운로드
alfa para la vida real
Cerámica Pared imperio cafe 30 x 60 cm
다운로드