제품 게시
Spanish Red Sanitary Cove Base R70
Spanish Red Sanitary Cove Base R70

    Spanish Red Sanitary Cove Base R70

    The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
    기술 사양
    • 특징 참조225007768
    • 제품군Quarry special pieces
    • 제품분류Quarry sanitary cove base r70
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-10-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)80
    • 너비(mm)230
    • 깊이(mm)80
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 부 재료기타
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일

    지역 가용성

    남아메리카 북미