제품 게시
Hd Praga Bronce 305X600 mm
Hd Praga Bronce 305X600 mm

    Hd Praga Bronce 305X600 mm

    Alta resistencia al deslizamiento. Tecnología de impresión HD. Varios formatos. Caras diferenciadas. Resistente a las manchas.
    기술 사양
    • 특징 참조225013680
    • 제품군Ceramic tiles
    • 제품분류Natural stone finish
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)305
    • 깊이(mm)8.4
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료도기
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Coatings & Coverings

    지역 가용성

    남아메리카 북미