제품 게시
Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm
Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm

    Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm

    Cerámica en diferentes formatos ideal para pisos y paredes interiores, pisos exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo óxido en tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica para ambientes modernos.
    기술 사양
    • 특징 참조225026448
    • 제품군Ceramic tiles
    • 제품분류Ornamental finish
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-12-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)610
    • 너비(mm)610
    • 깊이(mm)18.06
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료도기
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Tiles

    지역 가용성

    남아메리카 북미
    에콰도르
    미국
    콜롬비아