제품 게시
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm

    Ceramica nube sepia 150 x 600 mm

    La serie nube es el resultado de un proceso creativo que busca capturar la apariencia y

    la estética del cemento con una paleta de colores neutros

    사양
    • La serie nube es el resultado de un proceso creativo que busca capturar la apariencia y

      la estética del cemento con una paleta de colores neutros

    기술 사양
    • 특징 참조225027819
    • 제품군Ceramic tiles
    • 제품분류Solid finish
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-02-28
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)150
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료도기
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other

    지역 가용성

    남아메리카 북미