제품 게시
Cerámica Ígnea deco 430X900 mm
Cerámica Ígnea deco 430X900 mm
Cerámica Ígnea deco 430X900 mm
Cerámica Ígnea deco 430X900 mm

    Cerámica Ígnea deco 430X900 mm

    Es una cerámica que da la bienvenida a la amplitud con diseños de tendencia, mas

    sostenibles, ideal para espacios internos y exteriores, hiper realismo en su diseño y

    mayor nitidez en detalles, con alta resistencia al desgaste y lo rayones.

    기술 사양
    • 특징 참조225028462
    • 제품군Ceramic tiles
    • 제품분류Solid finish
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-06-20
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)430
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료도기
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 흡음 판넬 & 액세서리

    지역 가용성

    남아메리카 북미
    에콰도르
    미국
    콜롬비아