제품 게시
Sanitario Andes

Sanitario Andes

별점 4.1/54.1(10 리뷰)
Sanitario de dos piezas redondo con tanque compacto, bajo consumo de agua (4,8litros para líquidos y solidos), además con un estilo de tradicional para espacios reducidos cómodo de uso residencial. material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
기술 사양
  • 특징 참조700011705
  • 제품군Linea sanitaria
  • 제품분류Sanitario
  • 게시일2020-12-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)365
  • 너비(mm)675
  • 깊이(mm)728
관련성
  • 주 재료자기
  • 부 재료자기
  • 설계국가에콰도르
  • 제조국가에콰도르
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기

지역 가용성

남아메리카 북미