제품 게시
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
    Alias

    433 | 435 Meetingframe Lounge 52

    433 Meetinframe Lounge 52: self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, Camira and Kvadrat fabric or in Pelle Frau leather.

    435 Meetingframe Lounge 52: self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, Camira and Kvadrat fabric or in Pelle Frau leather.

    기술 사양
    • 특징 참조433_435_Meetingframe_lounge_52
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Office Chair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-10-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)810
    • 너비(mm)770
    • 깊이(mm)770
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료직물
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 의자
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 설명Office chairs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Seating

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미