당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

807_Slim Conference medium Chair

문서 번호: 807-Slim-Conference-medium
제조 업체: Alias Design
제품군: Chair
제품 그룹: Slim
게시 날짜: 2017-05-25
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (8)
Chair with height adjustable, 4-star swivel base and tilt mechanism (or fixed). Structure made of die cast aluminium stove enamelled, polished or chromed. Seat shell made of printed polyurethane and metal frame, with back side made of plastic material, lacquered or covered with Camira® or Kvadrat® fabric or leather Pelle Frau®.


주요 자료: Aluminium
보조 자료:
설계: Italy
제조: Italy

BIMobject 카테고리: 가구 - 사무용 의자
IFC 분류: Furniture
Uniclass 1.4 코드: L853
Uniclass 1.4 설명: Office furniture
Uniclass 2.0 코드: PR-35-12-57
Uniclass 2.0 설명: Office Chairs
Uniclass 2015 코드: Pr_40_50_12_57
Uniclass 2015 설명: Office chairs
NBS Reference 코드: 35-12-57
NBS Reference 설명: Office Chairs
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
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
Furniture - Office Chairs

이름
Depth 730 mm
Height 1202 mm — 1120 mm
Width 430 mm

BIMobject®