제품 게시
Modular AHU AT4 10.000m³/h Wettergeschützt Rotor
AL-KO Airtech

Modular AHU AT4 10.000m³/h Wettergeschützt Rotor

Der AT4 Baukasten dient als Grundlage für raumlufttechnische Geräte, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Dazu zählen medizinische Einrichtungen, zentrale Lüftungsanlagen in Bürogebäuden sowie zentrale Belüftungs- und Klimatisierungssysteme in Einkaufszentren, Messehallen und Konferenzzentren. Eine nautische Version ist ebenfalls verfügbar und eignet sich für Schwimmbäder, Kureinrichtungen und Wellnessbereiche. AT4 RLT-Systeme sind auch für Reinraumanwendungen in der Pharmaindustrie und anderen Industriezweigen geeignet. Dank einer wetterfesten Ausführung können diese Systeme auch auf Dächern (Roof-top) installiert werden. Die modulare Bauweise ermöglicht eine flexible Leistungsspanne mit Luftmengen bis zu 200.000 m³/h.

Vorteile:

  • Schall- und Wärmedämmstoff aus Mineralwolle (Baustoffklasse A1, nicht brennbar gemäß DIN 4102)
  • Hervorragende Wärme- und Schallisolation dank 47 mm Panelstärke
  • Thermische Entkopplung zwischen Innen- und Außenschale
  • Minimierte Kältebrücken durch thermisch getrenntes Rahmenprofil
  • Nahtlos überlappende Gummidichtung
  • Modular kombinierbar mit einer Vielzahl perfekt abgestimmter Komponenten
  • Energieeffizienzklasse A
  • Optimale Life Cycle Costs

Installation:

  • Zerlegbare Gerätekonstruktion
  • Flexible Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch ein variables Rastermaß von 76,5 mm

Wartung und Betrieb:

  • Geräteausführung gemäß VDI 6022
  • Hygienisch und leicht zu reinigen dank vollkommen glatter Innenflächen
  • Sauber verarbeitete Bodenwannen aus Edelstahl, die hygienisch einwandfrei sind
  • Höchster Korrosionsschutz durch verzinkte und zusätzlich pulverbeschichtete Gehäusepaneele; optional auch in Edelstahl erhältlich

Für weitere technische Details können Sie die Beschreibung als Word-Dokument herunterladen.

사양
  • Geräteaufbau
    Filterklasse Zuluft: M5
    Filterklasse Abluft: M5
    Zweite Filterklasse Zuluft: F7
    Ersatzfilter: Nein
    Außenluft-Schalldämpfer: Nein
    Zuluftschalldämpfer: Ja
    Abluftschalldämpfer: Ja
    Kühler im Lieferumfang enthalten: Ja
    Heizung inklusive: Ja
    Wärmerückgewinnungstyp: Rotor
    Wärmerückgewinnung Umluft: Nein
    Außenluftklappen: Ja
    Zuluftklappem: Nein
    Abluftklappen: Nein
    Fortluftklappen: Ja
    Nacherhitzer im Lieferumfang enthalten: Nein
    Ventilatortyp: EC-Fan
    Gerätedaten
    Zuluftvolumenstrom: 300 m³/h
    Außenluftdruck inkl. Außenluft: 400 Pa
    Abluftvolumenstrom 10.000 m³/h
    Außenluftdruck inkl. Abluft 400 Pa
    Wetterfest Ja
    Betriebsseite in Luftrichtung rechts
    Anordnung Übereinander
    Regelung enthalten Ja
    Konstante Druckregelung Ja
    BACnet-Busmodul Ja

    Für weitere technische Details können Sie die Beschreibung als Word-Dokument herunterladen.

기술 사양
  • 특징 참조at4-10000m-h-weatherproof-rotor
  • 유형건축 자재
  • 게시일2025-07-03
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화