제품 게시
Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor
    AL-KO Airtech

    Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor

    Der AT4 Baukasten dient als Grundlage für raumlufttechnische Geräte, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Dazu zählen medizinische Einrichtungen, zentrale Lüftungsanlagen in Bürogebäuden sowie zentrale Belüftungs- und Klimatisierungssysteme in Einkaufszentren, Messehallen und Konferenzzentren. Eine nautische Version ist ebenfalls verfügbar und eignet sich für Schwimmbäder, Kureinrichtungen und Wellnessbereiche. AT4 RLT-Systeme sind auch für Reinraumanwendungen in der Pharmaindustrie und anderen Industriezweigen geeignet. Dank einer wetterfesten Ausführung können diese Systeme auch auf Dächern (Roof-top) installiert werden. Die modulare Bauweise ermöglicht eine flexible Leistungsspanne mit Luftmengen bis zu 200.000 m³/h.

    Vorteile:

    • Schall- und Wärmedämmstoff aus Mineralwolle (Baustoffklasse A1, nicht brennbar gemäß DIN 4102)
    • Hervorragende Wärme- und Schallisolation dank 47 mm Panelstärke
    • Thermische Entkopplung zwischen Innen- und Außenschale
    • Minimierte Kältebrücken durch thermisch getrenntes Rahmenprofil
    • Nahtlos überlappende Gummidichtung
    • Modular kombinierbar mit einer Vielzahl perfekt abgestimmter Komponenten
    • Energieeffizienzklasse A
    • Optimale Life Cycle Costs

    Installation:

    • Zerlegbare Gerätekonstruktion
    • Flexible Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch ein variables Rastermaß von 76,5 mm

    Wartung und Betrieb:

    • Geräteausführung gemäß VDI 6022
    • Hygienisch und leicht zu reinigen dank vollkommen glatter Innenflächen
    • Sauber verarbeitete Bodenwannen aus Edelstahl, die hygienisch einwandfrei sind
    • Höchster Korrosionsschutz durch verzinkte und zusätzlich pulverbeschichtete Gehäusepaneele; optional auch in Edelstahl erhältlich
    사양
    • Geräteaufbau
      Filterklasse Zuluft: M5
      Filterklasse Abluft: M5
      Zweite Filterklasse Zuluft: F7
      Ersatzfilter: Nein
      Außenluft-Schalldämpfer: Nein
      Zuluftschalldämpfer: Ja
      Abluftschalldämpfer: Ja
      Kühler im Lieferumfang enthalten: Ja
      Heizung inklusive: Ja
      Wärmerückgewinnungstyp: Rotor
      Wärmerückgewinnung Umluft: Nein
      Außenluftklappen: Ja
      Zuluftklappem: Nein
      Abluftklappen: Nein
      Fortluftklappen: Ja
      Nacherhitzer im Lieferumfang enthalten: Nein
      Ventilatortyp: EC-Fan
      Gerätedaten
      Zuluftvolumenstrom: 300 m³/h
      Außenluftdruck inkl. Außenluft: 400 Pa
      Abluftvolumenstrom 30.000 m³/h
      Außenluftdruck inkl. Abluft 400 Pa
      Wetterfest Ja
      Betriebsseite in Luftrichtung rechts
      Anordnung Übereinander
      Regelung enthalten Ja
      Konstante Druckregelung Ja
      BACnet-Busmodul Ja

      Weitere technische Details finden Sie in der Beschreibung, die Sie als Word-Dokument herunterladen können.

    기술 사양
    • 특징 참조at4-30000m-h-weatherproof-rotor
    • 유형건축 자재
    • 게시일2025-07-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화