제품 게시
Geotextile N2
Geotextile N2
Geotextile N2
Geotextile N2
    Altech
    보관됨

    Geotextile N2

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    사양
    • Class: N2 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 2 x 110 m 3 x 120 m 5 x 110 m 6 x 110 m
    기술 사양
    • 특징 참조Geotextil_N2
    • 제품군Geotextile
    • 제품분류Nonwoven
    • 유형건축 자재
    • 게시일2016-11-15
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료폴리프로필렌
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
    • IFC 분류구조재
    • UNSPSC 이름Filter membranes
    • UNSPSC 코드40161507
    • Uniclass 2015 코드Pr_15_57_30
    • Uniclass 2015 설명Geomembranes
    • OmniClass 번호23-11 15 11 15
    • OmniClass 제목Sheeting Geomembranes