제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
altech/products/1d832425-8ade-44d3-bd04-e5352be29da0
홈
카테고리
건축 자재
Waterproofing & Membranes
Geotextile N5
사용 불가: 미국
Altech
팔로우
보관됨
Geotextile N5
Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
다운로드할 수 없음(파일 보관됨)
사양
사양
Class: N5 Material: Polypropylene (PP) Dimension: 5 x 75 m
기술 사양
기술 사양
특징 참조
Geotextil_N5
제품군
Geotextile
제품분류
Nonwoven
유형
건축 자재
게시일
2016-11-15
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-markduk--geon%C3%A4t-och-isolering-337825/geotextil-366263/geotextil-366270/n%C3%A5lfilt-enligt-norgeospec-2002--altech?itemId=79130
관련성
관련성
주 재료
폴리프로필렌
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 자재 - Waterproofing & Membranes
IFC 분류
구조재
UNSPSC 이름
Filter membranes
UNSPSC 코드
40161507
Uniclass 2015 코드
Pr_15_57_30
Uniclass 2015 설명
Geomembranes
OmniClass 번호
23-11 15 11 15
OmniClass 제목
Sheeting Geomembranes
비슷한 제품
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
다운로드
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
다운로드
Sika
CHOVATEK PROFESIONAL
다운로드
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Drainage layer 9mm
다운로드
DOYMA GmbH & Co
Quadro-Secura® multi-compartment building owner’s package All inclusive for buildings without basements
4.3
(
8
)
다운로드
GENERAL MEMBRANE
N.E.W. Hanging Garden
다운로드