당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Ball Valves AL 3635, chrome plated brass

문서 번호: Kulventiler_AL3635
제조 업체: Altech
제품군: Ball valves
제품 그룹: Heating and cooling systems
게시 날짜: 2018-08-01
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Ball Valves AL 3635. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and long neck and drain, made of chrome-plated brass, steel handle and grafoil packing.

May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN50 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.

This product is only available for the Swedish market.

Dimensions: DN10 – DN50
Water temperature range:
0 °C – +150 °C
Air temperature range:
-10 °C – +150 °C


주요 자료: Brass
보조 자료: Steel
설계: Italy
제조: Italy

BIMobject 카테고리: 배관 - 밸브
IFC 분류: Valve
UNSPSC 이름: Ball valves
UNSPSC 코드: 40141607
Uniclass 1.4 코드: L7136
Uniclass 1.4 설명: Valves
Uniclass 2.0 코드: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 설명: Ball Valves
Uniclass 2015 코드: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 설명: Ball valves
NBS Reference 코드: 94-94-xx
NBS Reference 설명: Ball Valves
OmniClass 번호: 23-27 31 15
OmniClass 제목: Ball Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

이름
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4502400.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

이름
Connection Type G10 ; G15 ; G20 ; G25 ; G32 ; G40 ; G50
Handle Type Lever

BIMobject®