제품 게시
Ball Valves, EGO 2012 M
Altech
보관됨

Ball Valves, EGO 2012 M

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves EGO 2012 M. In acid-proof steel with seals of PTFE. Weld end. Direct mounting pad according to ISO 5211.
사양
  • This product is only available for the Swedish market.
기술 사양
  • 특징 참조Kulventiler_EGO2012M
  • 제품군Ball valves
  • 제품분류Industrial
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-05-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Ball valves
  • UNSPSC 코드40141607
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 설명Ball valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 63
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ball Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 15
  • OmniClass 제목Ball Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING