제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
altech/products/4a9c53f5-81a9-4a61-ab0c-453986c10edc
홈
카테고리
배관
밸브
Safety valves tap water
사용 불가: 미국
Altech
팔로우
보관됨
Safety valves tap water
This product is only available for the Swedish market. Altech Safety valves for use in tap water systems. Made of dzr brass. CE approved according to PED 2014/68/EU. Manufactured according to EN 1489. Working temperature: -10 oC - 95 oC
다운로드할 수 없음(파일 보관됨)
기술 사양
기술 사양
특징 참조
Sakerhetsventiler_tappvattensystem
제품군
Valves
제품분류
Safety valves
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-06-13
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_5531948.pdf
제품 인증
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_212_5531948.pdf
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
설계국가
네덜란드
제조국가
네덜란드
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - 밸브
IFC 분류
밸브
UNSPSC 이름
Safety valves
UNSPSC 코드
40141604
Uniclass 2015 코드
Pr_65_54_95_75
Uniclass 2015 설명
Safety valves
OmniClass 번호
23-27 31 53
OmniClass 제목
Safety Valves
CSI 단일 형식 II 코드
D20
CSI 단일 형식 II 제목
PLUMBING
비슷한 제품
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
다운로드
Watts
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV
다운로드
Guardian Equipment
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units
다운로드
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
4.2
(
12
)
다운로드
Watts
Low Lead High Flow Water Pressure Reducing Valve - LF223, LF223S
4.8
(
8
)
다운로드
Patterson Pump Company
Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2
3.3
(
12
)
다운로드