제품 게시
Ball Bick cock valve, brass
Altech

Ball Bick cock valve, brass

별점 4.0/54.0(7 리뷰)
This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Bick cock valve in nickelplated brass with butterfly handle in aluminium. For warm and cold tap water. Male thread with hose union. RISE type approval no: SC0593-16.
사양
  • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: G15 - G20 Pressure: PN16 Working temperature: 0-95 °C
기술 사양
  • 특징 참조Tappventiler
  • 제품군Ball valves
  • 제품분류Tap water
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-08-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Ball valves
  • UNSPSC 코드40141607
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 설명Ball valves
  • OmniClass 번호23-27 31 15
  • OmniClass 제목Ball Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

유럽