제품 게시
Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    보관됨

    Ariella washing machine countertop

    별점 3.5/53.5(6 리뷰)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    기술 사양
    • 특징 참조Ariella_tvattmaskinsmobel
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Badrumsmöbler
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류가구 요소
    • OmniClass 번호23-21 19 15 35
    • OmniClass 제목Utility Room Specialty Casework