제품 게시
Basic vanity unit with basin
Basic vanity unit with basin
Basic vanity unit with basin
    Alterna

    Basic vanity unit with basin

    This product is only available for the Swedish market.
    사양
    • This product is only available for the Swedish market.
    기술 사양
    • 특징 참조Basicunderskap
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Badrumsmöbler
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-01-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)290
    • 너비(mm)460
    • 깊이(mm)650
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010013
    • ETIM 이름Bathroom vanity
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 설명Vanity units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures