제품 게시
Sinks, single, rectangular
Sinks, single, rectangular
    Alterna
    보관됨

    Sinks, single, rectangular

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Sinks are available in several sizes in smooth stainless steel or black tectonite. The sinks are reversible to suit any kitchen.
    사양
    • This product is only available for the Swedish market.
    기술 사양
    • 특징 참조Diskbankar_infallnad_rektangulara
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Diskbänkar
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-01-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 설명Sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 11
    • OmniClass 제목Single Sinks