제품 게시
Sinks Carbon
Sinks Carbon
    Alterna

    Sinks Carbon

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Sinks are available in several sizes in smooth stainless steel or black tectonite. The sinks are reversible to suit any kitchen.
    사양
    • This product is only available for the Swedish market. Material: tectonite With overflow hole and hole for mixer Outer dimensions: L 530 x B 430 x H 200 mm Basin dimensions: L 385 x 371 mm For cabinet: 450 mm Outer dimensions: L 560 x B 530 x H 200 mm Basin dimensions: L 370 x 490 mm For cabinet: 600 mm
    기술 사양
    • 특징 참조Diskbankar_infallnad_tektonit
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Diskbänkar
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-04-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구 요소

    지역 가용성

    유럽
    스웨덴