제품 게시
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
    Alterna
    보관됨

    Lusso Basin 800

    This product is only available for the Swedish market.
    사양
    • This product is only available for the Swedish market.
    기술 사양
    • 특징 참조Lussotvattstall_800
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Tvättställspaket
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-01-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)180
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)480
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)27
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung hand rinse basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks