한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
This product is only available for the Swedish market.
Luxor Vanity unit with soft-closing drawers, with countertop and 2 washbasins. The countertop is made of quartz composite and the washbasin in ceramics. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF. For wall mounting. The recommended installation height from the floor to the top of the washbasin is 940 mm. Luxor Vanity units are available in 60, 90 and 120 widths. To be combined together with Luxor Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets.
Width: 1 210 mm
Depth: 470 mm
Height: 737 mm
Colors vanity units: white matte, light grey matte, black matte and forest green matte
Colors countertop: white matte and black matte
Colors washbasin: white matte and black matte
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
스웨덴 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.