제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
alterna/products/4e4ba8aa-62af-4e47-a276-b132df1feaa3
홈
카테고리
위생
샤워실
PictoShowerwall straight corner90x100
사용 불가: 미국
Alterna
팔로우
PictoShowerwall straight corner90x100
This product is only available for the Swedish market.
다운로드
사양
사양
This product is only available for the Swedish market.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
Pictoduschvaggar_raka_duschhorn_90x100
제품군
Sanitet
제품분류
Duschväggar
유형
조립식 (다중 개체)
게시일
2016-01-16
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
설치 안내
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7390934.pdf
제품 인증
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7390934.pdf
기술 설명
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7390934.pdf
관련성
관련성
주 재료
유리
부 재료
알루미늄
설계국가
스웨덴
제조국가
중국
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
가구 요소
UNSPSC 이름
Showers
UNSPSC 코드
30181503
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 설명
Shower enclosures
CSI 마스터 형식 2014 코드
10 28 19
CSI 마스터 형식 2014 제목
Tub and Shower Enclosures
OmniClass 번호
23-31 17 17
OmniClass 제목
Shower Enclosures
지역 가용성
유럽
스웨덴
비슷한 제품
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
다운로드
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
다운로드
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
다운로드