제품 게시
Primeo Mirror cabinet
Alterna

Primeo Mirror cabinet

This product is only available for the Swedish market. Alterna Primeo 35 Mirror cabinet is a compact mirror cabinet suited for the smaller space. The mirror cabinet have 1 door with mirrors on both sides. Manufactured in steel and high quality flat float glass. Inside the mirror cabinet there is one shelf made of steel.
사양
  • Material: steel Colour: white Double-sided mirror Width: 365 mm Height: 500 mm Depth: 145 mm
기술 사양
  • 특징 참조Primeospegelskap
  • 제품군Sanitet
  • 제품분류Spegelskåp
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-01-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료유리
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

유럽
스웨덴